??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CODIPRO
Beschreibung
SS.PE.SEB - Absturzsicherer Anschlagpunkt aus rostfreiem Edelstahl für persönliche Schutzausrüstung
Stückliste
SS.PE.SEB M 16
PREVIEW
Artikelnummer
Durchmesser
Number of persons - EN 795:2012
1 pers
Number of persons - CEN/TS 16415:2013
2 pers
Standard
mm
Anziehdrehmoment
Nm
XX
35 mm
S
8 mm
A
38 mm
B
45 mm
C
90 mm
D
80 mm
Gewicht
kg
Link zu PDF
PDF öffnen
INFO
CODIPRO passt sich Ihren Bedürfnissen an: spezifisch Schraube, Gewinde, Abstandshalter, Personalisierung Ihres WIRBELRINGSCHRAUBEN oder anderer exklusiver Wünsche.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen