??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-82100-005
Bill of material
SS-82100-005
Part Number
SS-82100-005
Description
CAT 5E UNSHIELDED TOOL-LESS KEYSTONE JACK
Perfomance
CAT5e
Ports
1
Shield
Yes
Shield Type
N/A
Contacts
8
Positions
8
Conductor Size
22 ~ 24 AWG
Conductor Type
Phosphor Bronze Alloy Plated 100μ-in 100% Sn Alloy
Cable Type
IDC
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей