SS-82100-005
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-82100-005
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_82100_005/ss_82100_005.prj},{NB=SS-82100-005},{PN=SS-82100-005},{DESC=CAT 5E UNSHIELDED TOOL-LESS KEYSTONE JACK},{PERFOMANCE=CAT5e},{PORTS=1},{SHIELD=Yes},{ST=N/A},{CONTACTS=8},{POSITIONS=8},{CS=22 ~ 24},{CONDUCTORTYPE=Phosphor Bronze Alloy Plated 100μ-in 100% Sn Alloy},{CABLETYPE=IDC},{DEFAULTSORTATTR=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-82100-005
Bill of material
SS-82100-005
Part Number
SS-82100-005
Description
CAT 5E UNSHIELDED TOOL-LESS KEYSTONE JACK
Perfomance
CAT5e
Ports
1
Shield
Yes
Shield Type
N/A
Contacts
8
Positions
8
Conductor Size
22 ~ 24
AWG
Conductor Type
Phosphor Bronze Alloy Plated 100μ-in 100% Sn Alloy
Cable Type
IDC
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성