??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-82100-005
Bill of material
SS-82100-005
Part Number
SS-82100-005
Description
CAT 5E UNSHIELDED TOOL-LESS KEYSTONE JACK
Perfomance
CAT5e
Ports
1
Shield
Yes
Shield Type
N/A
Contacts
8
Positions
8
Conductor Size
22 ~ 24 AWG
Conductor Type
Phosphor Bronze Alloy Plated 100μ-in 100% Sn Alloy
Cable Type
IDC
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés