??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ss_74500_024 - Stewart Connector
Bill of material
SS-74500-024
Part Number
SS-74500-024
Description
4X4 StackJack, CAT5E, Stack, 8P 8C, PG4 Shielded, LEDs
Product Type
Stack Jack
Performance
CAT5e
Ports
4X4
Port Opening
0
Orientation
Stack
Contact
8
Positions
8
Led
GY
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés