SS-668804S-A-PG4-AC
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-668804S-A-PG4-AC
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_668804s_a_pg4_ac/ss_668804s_a_pg4_ac.prj},{NB=SS-668804S-A-PG4-AC},{SHA256=mc2Wk/Wx0+26qnGaQyc+nsumG1cSmjs+zocwB4Fqtjc=},{INAME=00043__ss2d668804s2da2dpg42dac},{PN=SS-668804S-A-PG4-AC},{DESC=Harmonica Jacks, 4 Ports, Standard, Horizontal (90), 8P 8C, PG4 Shielded},{PT=Harmonica Jack},{PERMORMANCE=Standard},{ORIENTATION=Horizontal},{PORTS=4},{PORTOPENING=Tab Down},{LED=N/A},{CONTACTS=8},{POSITIONS=8},{PROFILE=Low},{KEYING=N/A},{SST=Front},{SHIELD=Yes},{ST=PG4},{FLANGE=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-668804S-A-PG4-AC
Bill of material
SS-668804S-A-PG4-AC
Part Number
SS-668804S-A-PG4-AC
Description
Harmonica Jacks, 4 Ports, Standard, Horizontal (90), 8P 8C, PG4 Shielded
Product Type
Harmonica Jack
Performance
Standard
Orientation
Horizontal
Ports
4
Port Opening
Tab Down
LED
N/A
Contacts
8
Positions
8
Profile
Low
Keying
N/A
Side Solder Tails
Front
Shield
Yes
Shield Type
PG4
Flange
No
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성