SS-6466S-A-PG1
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-6466S-A-PG1
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_6466s_a_pg1/ss_6466s_a_pg1.prj},{NB=SS-6466S-A-PG1},{SHA256=ZC2NGtzLAFHAjIgCGY4GSL3QoHahexj4aIuE1v793M4=},{INAME=00023__ss2d6466s2da2dpg1},{PN=SS-6466S-A-PG1},{DESC=Modular Jack, Standard, Horizontal (90), 6P 6C, NF Shielded},{PT=Single Port Jack},{PERMORMANCE=Standard},{ORIENTATION=Horizontal},{PORTS=1},{PORTOPENING=Tab Down},{LED=N/A},{CONTACTS=6},{POSITIONS=6},{PROFILE=Low},{KEYING=N/A},{SST=Rear},{SHIELD=Yes},{ST=NF},{FLANGE=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-6466S-A-PG1
Bill of material
SS-6466S-A-PG1
Part Number
SS-6466S-A-PG1
Description
Modular Jack, Standard, Horizontal (90), 6P 6C, NF Shielded
Product Type
Single Port Jack
Performance
Standard
Orientation
Horizontal
Ports
1
Port Opening
Tab Down
LED
N/A
Contacts
6
Positions
6
Profile
Low
Keying
N/A
Side Solder Tails
Rear
Shield
Yes
Shield Type
NF
Flange
No
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성