SS-6446S-A-PG4-BA
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-6446S-A-PG4-BA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_6446s_a_pg4_ba/ss_6446s_a_pg4_ba.prj},{NB=SS-6446S-A-PG4-BA},{SHA256=CSuCWHF5XgRFA47L//HdwVVdQXUO/5WhE393Ul3UnMQ=},{INAME=00019__ss2d6446s2da2dpg42dba},{PN=SS-6446S-A-PG4-BA},{DESC=Modular Jack, Standard, Horizontal (90), 6P 4C, PG4 Shielded},{PT=Single Port Jack},{PERMORMANCE=Standard},{ORIENTATION=Horizontal},{PORTS=1},{PORTOPENING=Tab Down},{LED=N/A},{CONTACTS=4},{POSITIONS=6},{PROFILE=Low},{KEYING=N/A},{SST=Rear},{SHIELD=Yes},{ST=PG4},{FLANGE=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-6446S-A-PG4-BA
Bill of material
SS-6446S-A-PG4-BA
Part Number
SS-6446S-A-PG4-BA
Description
Modular Jack, Standard, Horizontal (90), 6P 4C, PG4 Shielded
Product Type
Single Port Jack
Performance
Standard
Orientation
Horizontal
Ports
1
Port Opening
Tab Down
LED
N/A
Contacts
4
Positions
6
Profile
Low
Keying
N/A
Side Solder Tails
Rear
Shield
Yes
Shield Type
PG4
Flange
No
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성