SS-641010-NF-50
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-641010-NF-50
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_641010_nf_50/ss_641010_nf_50.prj},{NB=SS-641010-NF-50},{SHA256=f0U7c+vg6/s2BvnwEklim6cntuQ9XhU4zzKb2LO9bYw=},{INAME=00015__ss2d6410102dnf2d50},{PN=SS-641010-NF-50},{DESC=Modular Jack, Standard, Horizontal (90), 10P 10C, Unshielded},{PT=Single Port Jack},{PERMORMANCE=Standard},{ORIENTATION=Horizontal},{PORTS=1},{PORTOPENING=Tab Down},{LED=N/A},{CONTACTS=10},{POSITIONS=10},{PROFILE=Low},{KEYING=N/A},{SST=N/A},{SHIELD=No},{ST=N/A},{FLANGE=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-641010-NF-50
Bill of material
SS-641010-NF-50
Part Number
SS-641010-NF-50
Description
Modular Jack, Standard, Horizontal (90), 10P 10C, Unshielded
Product Type
Single Port Jack
Performance
Standard
Orientation
Horizontal
Ports
1
Port Opening
Tab Down
LED
N/A
Contacts
10
Positions
10
Profile
Low
Keying
N/A
Side Solder Tails
N/A
Shield
No
Shield Type
N/A
Flange
No
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성