SS-60300-059
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-60300-059
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_60300_059/ss_60300_059.prj},{NB=SS-60300-059},{CONTACT=8},{PN=SS-60300-059},{POSITIONS=0},{DESC=2.5G, 5G and 10G, Angle Jack (45), Panel Grounds},{PT=2.5G, 5G and 10G Jack},{PERFORMANCE=2.5G, 5G, 10G},{ORIENTATION=Angle},{PORTS=1},{SHIELD=Yes},{ST=Panel Grounds},{CONTACTS=8},{PO=Tab Up},{LED=N/A},{KEYING=N/A},{FLANGE=No},{DISCRETE25G=S558-5500-JD},{DISCRETE5G=S558-5500-JV},{DISCRETE10G=S558-10GB-15},{SHA256=eBSM8G/pljxkkZ8VCmPfSO+P5R6iSFlo+aTwYkgI6jg=},{INAME=00019__ss2d603002d059},{DEFAULTSORTATTR=39}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-60300-059 - Stewart Connector
Bill of material
SS-60300-059
Contact
8
Part Number
SS-60300-059
Positions
0
Description
2.5G, 5G and 10G, Angle Jack (45), Panel Grounds
Product Type
2.5G, 5G and 10G Jack
Performance
2.5G, 5G, 10G
Orientation
Angle
Ports
1
Shield
Yes
Shield Type
Panel Grounds
Contacts
8
Port Opening
Tab Up
Led
N/A
Keying
N/A
Flange
No
2.5G Discrete
S558-5500-JD
5G Discrete
S558-5500-JV
10G Discrete
S558-10GB-15
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성