??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-52400-003
Bill of material
SS-52400-003
Part Number
SS-52400-003
Description
USB Type-C Connector, USB 3.1, 1 Port, Right Angle Receptacle, Shielded, 0.063 in (1.60mm) PCB Thickness
Performance
USB 3.1
Orientation
Horizontal
Ports
1
Shielding
Yes
PCB Thickness
0.063 (1.60) INCH (mm)
IP Rating
IP20
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей