??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-52400-003
Bill of material
SS-52400-003
Part Number
SS-52400-003
Description
USB Type-C Connector, USB 3.1, 1 Port, Right Angle Receptacle, Shielded, 0.063 in (1.60mm) PCB Thickness
Performance
USB 3.1
Orientation
Horizontal
Ports
1
Shielding
Yes
PCB Thickness
0.063 (1.60) INCH (mm)
IP Rating
IP20
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés