SS-52400-002
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-52400-002
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_52400_002/ss_52400_002.prj},{NB=SS-52400-002},{PN=SS-52400-002},{DESC=USB Type-C Connector, USB 3.1, 1 Port, Right Angle Receptacle, Shielded, 0.039 in (1.00mm) PCB Thickness},{PERFORMANCE=USB 3.1},{ORIENTATION=Horizontal},{PORTS=1},{SHIELDING=Yes},{PCBT=0.039 (1.00)},{IPR=IP20},{DEFAULTSORTATTR=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-52400-002
Bill of material
SS-52400-002
Part Number
SS-52400-002
Description
USB Type-C Connector, USB 3.1, 1 Port, Right Angle Receptacle, Shielded, 0.039 in (1.00mm) PCB Thickness
Performance
USB 3.1
Orientation
Horizontal
Ports
1
Shielding
Yes
PCB Thickness
0.039 (1.00)
INCH (mm)
IP Rating
IP20
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성