국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BUMAX 1460A41204088
BUMAX
Stud and stud bolt
Powered by
CAD모델 선택
{bumax/stud_and_stud_bolt/ss_1460_bumax_88.prj},{NB=1460A41204088},{PARTNUMBER=1460A41204088},{D=12},{L=40},{P=1.75},{B=17},{BM=17},{W=2.9},{DES=ISO1460 A4 M12X40 BUMAX 88},{BUMAX=bumax.png},{STANDARD=SS 1460},{INFOWWW=Web link},{INFOWWWPDF=PDF Web Link},{TS=min 800},{YS=min 640},{SG=316L High Mo (EN 1.4432, 1.4436, 1.4435)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
BUMAX
Description
SS 1460 BUMAX 88 - Stud And Stud Bolt SS 1460
Bill of material
BUMAX 1460A41204088
Part number
1460A41204088
1460A41204088
Description
ISO1460 A4 M12X40 BUMAX 88
ISO1460 A4 M12X40 BUMAX 88
Diameter
12
12
mm
Length
40
40
mm
Pitch
1.75
1.75
mm
Thread length
17
17
mm
Thread length
17
17
mm
Weight per 100 units
2.9
2.9
kg
Standard
SS 1460
Web Link
Web link
PDF Web Link
PDF Web Link
Tensile strength
min 800
MPa
Yield strength
min 640
MPa
Steel grade
316L High Mo (EN 1.4432, 1.4436, 1.4435)
Disclaimer
Information provided is believed to be correct and to the best knowledge of BUMAX at time of publication. Dimension data provided is intended for basic reference purposes only. For detailed dimension data, please refer to the relevant ISO/DIN/ASME/ASTM standard. Responsibility for safe and correct use of BUMAX products in any given application lies with the end user. For any technical support and further product information, please contact BUMAX's technical department or your local BUMAX technical representative.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성