SRZL28-160
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/srzl.prj},{NB=SRZL28-160},{H=28},{LS=160},{ALT1=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{H1=15.5},{W1=20},{DGH=6 x 9.5 x 8.5},{P=60},{L1=47.2},{BB=22.0},{L2=30.0},{LL=8},{E=11},{T1=5.5},{N0=20},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{G=3.580},{G1=0.850},{G2=0.300},{CD=7.25},{CO=11.8},{M1=40},{M2=34},{M3=80},{MBB=0.19},{MBNB=0.24},{MR=2.3},{DD=6.000},{GG=9.500},{HH=8.500},{D14=2.060},{D12=6.360},{D13=2.070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SRZL - 중하중/중하중리니어가이드/호환/경예압-치수선택타입-레일
BOM
SRZL28-160
형번
SRZL28-160
SRZL28-160
체결높이
28
28
mm
L 선택
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
760.000
820.000
880.000
940.000
1000.000
1060.000
1120.000
1180.000
1240.000
1300.000
1360.000
1420.000
1480.000
1540.000
1600.000
1660.000
1720.000
1780.000
1840.000
1900.000
1960.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
760.000
820.000
880.000
940.000
1000.000
1060.000
1120.000
1180.000
1240.000
1300.000
1360.000
1420.000
1480.000
1540.000
1600.000
1660.000
1720.000
1780.000
1840.000
1900.000
1960.000
mm
단면 레일 커트
단면 레일 커트 없음
LLC(좌단면 절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
단면 레일 커트 없음
LLC(좌단면 절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
L
160
160
mm
재질
탄소강
경도
58 HRC~
내열온도(℃)
0 ~-50
H1
15.5
15.5
mm
W1
20
20
mm
d x G x h
6 x 9.5 x 8.5
6 x 9.5 x 8.5
mm
P
60
60
mm
G
3.580
3.580
mm
G1
0.850
0.850
mm
G2
0.300
0.300
mm
기본정격하중 C(동)
7.25
7.25
kN
기본정격하중 Co(정)
11.8
11.8
kN
M1 허용정적 모멘트
40
40
Nm
M2 정적허용 모멘트
34
34
Nm
M3 정적허용 모멘트
80
80
Nm
가이드레일
2.3
2.3
kg/m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성