??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SRY27 - Slide Rails - Light Load - Two-Step Slide Rails (for Light Load)
Bill of material
SRY2720
Part No.
SRY2720
Type Selection
SRY27
Material
Steel
Surface Treatment
Bright Chromate
No.
Rail Length
200 mm
Travel Distance
135 mm
A
140 mm
B
160 mm
C
0 mm
D
140 mm
E
160 mm
F
62.5 mm
Rated Load
255 N/2 Pieces
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей