??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SRY27 - Schienenführungen - geringe Traglast - zweistufige Schienenführungen (für geringe Traglast)
Stückliste
SRY2720
Teile-Nr.
SRY2720
Ausführung auswählen
SRY27
Werkstoff
Stahl
Oberflächenbehandlung
glänzend chromatiert
Nr.
Schienenlänge
200 mm
Verfahrweg
135 mm
A
140 mm
B
160 mm
C
0 mm
D
140 mm
E
160 mm
F
62.5 mm
Nennlast
255 N/2 Pieces
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen