??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SRY27 - Rails de glissières, charge légère, rails de glissières en deux éléments (pour charge légère)
Nomenclature
SRY2720
Réf. pièce
SRY2720
Type sélectionnable
SRY27
Matériau
inoxydable
Traitement de surface
Chrome brillant
Longueur du rail
200 mm
Distance de déplacement
135 mm
A
140 mm
B
160 mm
C
0 mm
D
140 mm
E
160 mm
F
62.5 mm
Charge nominale
255 N/2 Pieces
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés