??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SRY27 - Guide di scorrimento - Per carico leggero - In due pezzi
Lista materiale
SRY2720
Cod. comp.
SRY2720
Selezione tipo
SRY27
Materiale
Acciaio
Trattamento superficie
Cromatura lucida
N.
Lunghezza guida
200 mm
Distanza percorsa
135 mm
A
140 mm
B
160 mm
C
0 mm
D
140 mm
E
160 mm
F
62.5 mm
Carico nominale
255 N/2 Pieces
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD