??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SRY27 - 线性滑轨 轻载型 两段抽拉式线性滑轨(轻载型)
明细表
SRY2720
型号
SRY2720
选择类型
SRY27
材质
表面处理
光泽镀锌
No.
滑轨长度
200 mm
移动距离
135 mm
A
140 mm
B
160 mm
C
0 mm
D
140 mm
E
160 mm
F
62.5 mm
额定负载
255 N/2 Pieces
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型