??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SRY27 - スライドレール - 軽荷重用- 2段引きスライドレール(軽荷重用)
部品表
SRY2720
型番
SRY2720
タイプ選択
SRY27
材質
表面処理
ユニクロ
No.
レール長さ
200 mm
移動距離
135 mm
A
140 mm
B
160 mm
C
0 mm
D
140 mm
E
160 mm
F
62.5 mm
定格荷重
255 N/2 Pieces
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)