??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SRXY27 - 线性滑轨 轻载型 三段抽拉式线性滑轨(轻载型)
明细表
SRXY2720
型号
SRXY2720
选择类型
SRXY27
材质
表面处理
光泽镀锌
No.
滑轨长度
200 mm
移动距离
228.8 mm
A
140 mm
B
160 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型