??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SRX36 - Schienenführungen - Standard - dreistufige Schienenführungen
Stückliste
SRX3612
Teile-Nr.
SRX3612
Ausführung auswählen
SRX36
Werkstoff
Stahl
Oberflächenbehandlung
glänzend chromatiert
Nr.
Schienenlänge
305 mm
Verfahrweg
324.2 mm
A
0.0 mm
B
149.2 mm
C
260.3 mm
D
273.0 mm
Nennlast
461 N/2 Pieces
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen