??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SRX36 - Rails de glissières, standard, rails de glissières en trois éléments
Nomenclature
SRX3612
Réf. pièce
SRX3612
Type sélectionnable
SRX36
Matériau
inoxydable
Traitement de surface
Chrome brillant
Longueur du rail
305 mm
Distance de déplacement
324.2 mm
A
0.0 mm
B
149.2 mm
C
260.3 mm
D
273.0 mm
Charge nominale
461 N/2 Pieces
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés