??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SRX36 - Guide di scorrimento - Standard - In tre pezzi
Lista materiale
SRX3612
Cod. comp.
SRX3612
Selezione tipo
SRX36
Materiale
Acciaio
Trattamento superficie
Cromatura lucida
N.
Lunghezza guida
305 mm
Distanza percorsa
324.2 mm
A
0.0 mm
B
149.2 mm
C
260.3 mm
D
273.0 mm
Carico nominale
461 N/2 Pieces
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD