??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SRX36 - スライドレール - スタンダードタイプ - 3段引きスライドレール
部品表
SRX3612
型番
SRX3612
タイプ選択
SRX36
材質
表面処理
ユニクロ
No.
レール長さ
305 mm
移動距離
324.2 mm
A
0.0 mm
B
149.2 mm
Cパターン
260.3 mm
D
273.0 mm
定格荷重
461 N/2 Pieces
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)