??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 117
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
SRU-plus - Unité de rotation
Nomenclature
SCHUNK-0362002 SRU-plus 35-W-90-3-4
ID
Description
Angle de rotation
EPLAN Data Portal
Configurateur 3D en ligne 3D d'unités de pince rotative
Zum Konfigurator
Kit d'accessoires avec douilles de centrage
Kit de montage pour détecteur inductif (facultatif à commander)
Amortissement de la position finale
Angle de rotation
°
Réglage des fins de course
°
Couple de serrage
Nm
Indice de protection IP
67
Poids
kg
Consommation de fluide (2x angle nominal)
cm³
Pression d'utilisation nominale
6.000 bar
Pression d'utilisation min./max.
bar
Diamètre de flexible à utiliser
6 x 3.9 x 1.05
Température ambiante min./max.
5/60 °C
Répétabilité
0.050 °
Classe salle blanche ISO-14644-1
5
Nombre de passages pneumatiques
Pression max. dans le passage de fluide
bar
Position intermédiaire
Réglage position intermédiaire
°
Numéro du tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés