??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 117
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
SRU-plus - Rotační jednotka - Univerzální rotační jednotka
Kusovník
SCHUNK-0362002 SRU-plus 35-W-90-3-4
ID
Popis
Úhel otáčení
EPLAN Data Portal
3D online konfigurátor jednotek otočných chapadel
Zum Konfigurator
Sada příslušenství se středicími manžetami
Montážní sada pro snímač (volitelné na objednávku)
Tlumení koncové polohy
Úhel rotace
°
Nastavitelnost koncové polohy
°
Krouticí moment
Nm
Třída ochrany IP
67
Hmotnost
kg
Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel)
cm³
Jmenovitý provozní tlak
6.000 bar
Min./max. provozní tlak
bar
Průměr připojovací hadice
6 x 3.9 x 1.05
Min./max. okolní teplota
5/60 °C
Zopakovat přesnost
0.050 °
Čistá místnost, třída ISO 14644-1
5
Počet průchodů médií
Max. tlak v kapalinovém přívodu
bar
Střední poloha
Nastavitelnost střední polohy
°
Číslo celního sazebníku
84799070
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model