??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 44
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
SRU-mini - Unidad de giro - Unidad de giro en miniatura
Lista de materiales
SCHUNK-0356851 SRU 12.2-W-M
ID
Denominación
Más información del producto
A la página del producto
Auslegungstool Schwenken penumatisch
EPLAN Data Portal
Ángulo de giro
Kit de accesorios con casquillos de centraje
Posibilidad de ajuste de la posición final
90 °
Amortiguación de fin de carrera
Par de giro
Nm
Posición central
Posibilidad de ajuste de la posición central
°
Índice de protección (IP)
65
Peso
kg
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal)
cm³
Presión nominal de servicio
6 bar
Presión de trabajo mín./máx.
bar
Diámetro del tubo de conexión
3 x 1,8 x 0,6
Número de pasos de fluido
Presión máx. del paso de fluido
Temperatura ambiente mín./máx.
°C
Repetibilidad
0.070 °
Normativa para sala blanca ISO 14644-1
5
Número de arancel aduanero
84799070
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD