??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 44
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
SRU-mini - Schwenkeinheit - Miniaturschwenkeinheit
Stückliste
SCHUNK-0356851 SRU 12.2-W-M
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Auslegungstool Schwenken penumatisch
EPLAN Data Portal
Schwenkwinkel
Beipack mit Zentrierhülsen
Endlageneinstellbarkeit
90 °
Endlagendämpfung
Drehmoment
Nm
Mittelstellung
Mittelstellungseinstellbarkeit
°
Schutzart IP
65
Eigenmasse
kg
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel)
cm³
Nennbetriebsdruck
6 bar
Min./max. Betriebsdruck
bar
Durchmesser Anschlussschlauch
3 x 1,8 x 0,6
Anzahl Fluiddurchführungen
Max. Druck in der Fluiddurchführung
Min./max. Umgebungstemperatur
°C
Wiederholgenauigkeit
0.070 °
Reinraumklasse ISO 14644-1
5
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen