??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 44
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
SRU-mini - Поворотный блок - Миниатюрный поворотный модуль
Спецификация
SCHUNK-0356851 SRU 12.2-W-M
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Auslegungstool Schwenken penumatisch
EPLAN Data Portal
Угол поворота
Комплект принадлежностей с центрирующими втулками
Возможность регулировки конечного положения
90 °
Амортизация в конечном положении
Момент
Nm
Среднее положение
Возможность регулировки среднего положения
°
Класс защиты IP
65
Масса
kg
Расход среды (2 ном. угла)
cm³
Номинальное рабочее давление
6 bar
Мин./макс. рабочее давление
bar
Диаметр соединительного шланга
3 x 1,8 x 0,6
Кол-во сквозных соединений для передачи сред
Макс. давление в сквозном соединении подачи среды
Мин./макс. температура окружающей среды
°C
Повторяемость
0.070 °
Класс чистоты помещения ISO 14644-1
5
Номер таможенного тарифа
84799070
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей