SRTRS-M4-16
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
防破坏螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/temper_resistance/srtrs.prj},{NB=SRTRS-M4-16},{IDNR=},{CN=SRTRS-M4-16},{M=M4},{NDM=4.000},{L=16},{D1=7.6},{L1=2.20},{T=1.30},{FUWB=SRTRB-4},{FUWW=SRD-6.35},{MASS=0.89-2.7},{LX=1.600}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 23
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SRTRS - Triangie Socket Button Head Cap Screw
明细表
SRTRS-M4-16
Catalog number
SRTRS-M4-16
SRTRS-M4-16
Thread
M4
M4
Lenght L
16
16
mm
Diameter D1
7.6
7.6
mm
Lenght L1
2.20
2.20
mm
Depth t
1.30
1.30
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型