??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SRT0802.5 - Rolled ball screw
Bill of material
SRT0802.5-356R430C7A0X
Nominal model number
SRT0802.5
Screw shaft outside diameter
8 mm
Lead
2.5 mm
Accuracy grade
Shaft end type
Shaft end type - Fixed side
Total length of shaft
Shaft Length- Screw Length
mm
Stroke
mm
Grease type
Nut direction
Position of nut
mm
Введите значение для PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей