??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SRT0401K(C7) - Rolled Ball Screws
Bill of material
SRT0401K-76R115C7A0X
Nominal model number
SRT0401K
Screw shaft diameter
4 mm
Lead
1 mm
Accuracy grade
C7
Shaft end type
Shaft end type-Fixed side
Total length of shaft
Screw Shaft Length
76.0 mm
Stroke
60.0 mm
Grease type
Nut direction
Position of nut
mm
Введите значение для PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей