??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SRT0401K(C7) - Rolled Ball Screws
Bill of material
SRT0401K-76R115C7A0X
Nominal model number
SRT0401K
Screw shaft diameter
4 mm
Lead
1 mm
Accuracy grade
C7
Shaft end type
Shaft end type-Fixed side
Total length of shaft
Screw Shaft Length
76.0 mm
Stroke
60.0 mm
Grease type
Nut direction
Position of nut
mm
Entrez la valeur pour PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés