SRSHS-M2.5-8
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Temper Resistance
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/temper_resistance/srshs.prj},{NB=SRSHS-M2.5-8},{IDNR=},{CN=SRSHS-M2.5-8},{M=M2.5},{L=8},{D1=3.8},{L1=0.8},{FUWW=SRSHB-1},{MASS=0.280},{NDM=2.500},{KDM=1.948},{P=0.450}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SRSHS
Bill of material
SRSHS-M2.5-8
Catalog number
SRSHS-M2.5-8
SRSHS-M2.5-8
Thread
M2.5
M2.5
Length L
8
8
mm
Diameter D1
3.8
3.8
mm
Length L1
0.8
0.8
mm
Applicable bit
SRSHB-1
SRSHB-1
Mass
0.280
0.280
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성