??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SRR36 - Schienenführungen - mit Arretierung - dreistufige Schienenführungen
Stückliste
SRR3612
Teile-Nr.
SRR3612
Ausführung auswählen
SRR36
Werkstoff
Stahl
Oberflächenbehandlung
glänzend chromatiert
Nr.
mm
Schienenlänge
305 mm
Verfahrweg
327.2 mm
A
0.0 mm
B
0.0 mm
C
0.0 mm
D
260.3 mm
E
273.0 mm
F
0.0 mm
Nennlast
623 N/2 Pieces
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen