??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SRR36 - Rails de glissières, type à mécanisme de verrouillage, rails de glissières en trois éléments
Nomenclature
SRR3612
Réf. pièce
SRR3612
Type sélectionnable
SRR36
Matériau
inoxydable
Traitement de surface
Chrome brillant
mm
Longueur du rail
305 mm
Distance de déplacement
327.2 mm
A
0.0 mm
B
0.0 mm
C
0.0 mm
D
260.3 mm
E
273.0 mm
F
0.0 mm
Charge nominale
623 N/2 Pieces
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés