??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SRR36 - Guide di scorrimento - Con meccanismo di blocco - In tre pezzi
Lista materiale
SRR3612
Cod. comp.
SRR3612
Selezione tipo
SRR36
Materiale
Acciaio
Trattamento superficie
Cromatura lucida
N.
mm
Lunghezza guida
305 mm
Distanza percorsa
327.2 mm
A
0.0 mm
B
0.0 mm
C
0.0 mm
D
260.3 mm
E
273.0 mm
F
0.0 mm
Carico nominale
623 N/2 Pieces
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD