??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SRR36 - 线性滑轨 带锁定机构型 三段抽拉式线性滑轨
明细表
SRR3612
型号
SRR3612
选择类型
SRR36
材质
表面处理
光泽镀锌
No.
mm
滑轨长度
305 mm
移动距离
327.2 mm
A
0.0 mm
B
0.0 mm
C
0.0 mm
D
260.3 mm
E
273.0 mm
F
0.0 mm
额定负载
623 N/2 Pieces
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型