??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SRR36 - スライドレール - ロック機構付タイプ - 3段引きスライドレール
部品表
SRR3612
型番
SRR3612
タイプ選択
SRR36
材質
表面処理
ユニクロ
No.
mm
レール長さ
305 mm
移動距離
327.2 mm
A
0.0 mm
B
0.0 mm
Cパターン
0.0 mm
D
260.3 mm
E
273.0 mm
F
0.0 mm
定格荷重
623 N/2 Pieces
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)