카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
536301
Tellurerota
Industrial - Light duty
53 - STANDARD RUBBER WHEELS, PRESSED STEEL DISCS
Black rubber wheels with pressed steel discs centre, light-duty brackets (SL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie53/53sl/srp_fr_sl_asmtab.prj},{NB=536301},{COD=536301},{WT=CB},{D=80},{BR=3},{DX=80},{F=25.0},{H=110},{AXB=95x80},{AAXBB=80x60},{EE=8.8},{E=36},{O=120},{LC=65},{DD=12},{L1=55},{L=39},{DFA=8},{W=0.63},{INFO=Technical description},{VER=8},{PPATH=srp_sf_sl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/SL FR - Black rubber wheels with discs of metal, light support rotating with brake "SL"
Bill of material
536301
Code
536301
536301
Wheel diameter
80
80
mm
Wheel width
25.0
25.0
mm
Overall height
110
110
mm
Top plate outer dimensions
95x80
mm
Hole spacing
80x60
mm
Offset
36
36
mm
Swept radius
120
mm
Load capacity
65
65
daN
Weight
0.63
0.63
kg
Technical description
Technical description
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성