??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/PX - Roues en polyurethane injecte, 55 shore D corps en polyamide 6, montures pivotantes type "PX" de acier INOX
Nomenclature
607314
Code
Type de moyeu
Diametre roue
mm
Largeur de la roue
mm
Hauteur totale
mm
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
Distance entre axes
105x80 mm
Diamètre des trous
11 mm
Déport
70 mm
Capacité de charge
daN
Pare-fils
mm
Poids
kg
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés