??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRP/PX FR - Ruote in poliuretano iniettato, 55 shore D nucleo in poliammide 6, supporto rotante in acciaio INOX con freno tipo "PX"
Lista materiale
607514
Codice
Tipo di mozzo ruota
Diametro ruota
mm
Larghezza ruota
mm
Altezza totale
mm
Dimensioni esterne piastra
140x110 mm
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
Diametro fori piastra
11 mm
Disassamento
70 mm
Raggio d'ingombro
126 mm
Portata
daN
Parafili
mm
Peso
kg
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Parafili
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD