??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/PX FR - Einteilige Räder aus Polyamid 6, rostfreiem stahl Lenkrolle Typ "PX" mit Feststeller
Stückliste
687216
Code
Radnabe Typ
Raddurchmesser
mm
Radbreite
mm
Bauhohe
mm
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
Schraublochentfernung
105x80 mm
Schraublochabmessung
11 mm
Ausladung
70 mm
Feststeller-Schwenkradius
126 mm
Belastungsfähigkeit
daN
Fadenschutz
Gewicht
kg
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen