??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRP/PP - Ruote mobilio gemellate in polipropilene, supporto rotante piastra
Lista materiale
347002
Codice
347002
Diametro ruota
50 mm
Larghezza ruota
54 mm
Altezza totale
66 mm
Dimensioni esterne piastra
35x35 mm
Interasse fori di fissaggio
26x26 mm
Diametro fori piastra
4 mm
Portata
20 daN
Peso
0.09 kg
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD