??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/PP - Doppelte Möbelrollen aus Polypropylen mit Lenkrolle mit Platte
Stückliste
347002
Code
347002
Raddurchmesser
50 mm
Radbreite
54 mm
Bauhohe
66 mm
Platten-Aussemmasse
35x35 mm
Schraublochentfernung
26x26 mm
Schraublochabmessung
4 mm
Belastungsfähigkeit
20 daN
Gewicht
0.09 kg
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen