??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRP/NL - Ruedas neumaticas, soporte giratorio tipo "NL"
Lista de materiales
825601
Código
Tipo bujo rueda
Diametro rueda
260R mm
Ancho bandaje
85 mm
Altura total
300 mm
Dimensiones platina
200x160 mm
Distancia entre agujeros
160x120 mm
Diámetro agujeros
14 mm
Excentricidad
87 mm
Capacidad de carga
150 daN
Peso
kg
Descripción técnica
Descripción técnica
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD