??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/NL - Roues pneumatiques, montures pivotantes type "NL"
Nomenclature
825602
Code
Type de moyeu
Diametre roue
260S mm
Largeur de la roue
85 mm
Hauteur totale
300 mm
Dimensions extérieures de la platine
200x160 mm
Distance entre axes
160x120 mm
Diamètre des trous
14 mm
Déport
87 mm
Capacité de charge
150 daN
Poids
kg
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés