카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
827601
Tellurerota
Industrial - Light duty
82AF - PUNCTURE PROOF PNEUMATIC WHEEL WITH POLYPROPYLENE CENTRE
Puncture-proof pneumatic wheel with polypropylene centre, standard-duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie82_af/82af_nl/srp_nl_asmtab.prj},{NB=827601},{COD=827601},{WT=CR},{D=260},{BR=1},{DX=260},{F=60},{H=311},{AXB=200x160},{AAXBB=160x120},{EE=14},{E=87},{LC=390},{DD=20},{L1=110},{L=90},{DFA=12},{W=4.38},{INFO=Technical description},{PPATH=../../serie82/serie82s/82s_nl/nl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/NL - Pneumatic wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Bill of material
827601
Code
827601
Wheel hub type
CR
Wheel diameter
260
mm
Wheel width
60
mm
Overall height
311
mm
Top plate outer dimensions
200x160
mm
Hole spacing
160x120
mm
Hole width
14
mm
Offset
87
mm
Load capacity
390
daN
Weight
4.38
kg
Technical description
Technical description
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성